Systemreferenz
Handhabungssystem für Robotergehäuse
Systemlösungen | Robotiklösungen | Industrieroboter

Werkzeugwechsler
Serie WWR1000

- Für sehr hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
- Energieelemente zur Übertragung von Medien optional erhältlich
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
1. Werkzeugwechsler

- Für sehr hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
- Energieelemente zur Übertragung von Medien optional erhältlich
Herausforderung
Drei Bearbeitungszentren sollten mit einem Roboter verkettet werden. Da die Automation nachgerüstet wurde, war der Platzbedarf und somit die Roboterbaugröße limitiert. Ebenfalls sollte auf den Maschinen eine sehr große Teilevielfalt gefahren werden.
Lösung
Aufgrund der Teilevielfalt kam ein automatischer Greiferwechsel zum Einsatz. Die Greifer wurden gewichtsoptimiert konstruiert, somit konnte ein kompakter Roboter eingesetzt werden.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Innengreifen
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 6600 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 112 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten